Snap-in pin for DIN 71752 clevis steel galvanised 27621-1040
- Tehnologie simplă de închidere
- Durabil
Sales unit
1,87 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Snap-in pin
Version 1
for DIN 71752 clevis
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
Component
material
leaf spring steel
D1
10
G
40
L1
66
L2
58
UNSPSC Code
27112301
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
Description
Material
Bolț de oțel.
Primăvara Bandă de primăvară din oțel călit și călit.
Primăvara Bandă de primăvară din oțel călit și călit.
Version
zincat.
Note
Pentru capete de furcă DIN 71752.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.