Clevis tang stainless steel A2 bright 27624-10-10406
- Transmisia și redirecționarea forțelor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de vehicule, tehnologia transporturilor
Sales unit
3,38 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clevis tang
Version 2
RH thread
Main
material
stainless steel A2
Surface finish
body
bright
D2=Thread
M4
A
8
A1
8
B
4
D1
4
F
0,5
G
6
L1
21
L2
16
L3
6
L4
10
Steel code
1.4305
UNSPSC Code
27112302
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
Description
Material
Oțel sau oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil lucios.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Contrapiesele cap de furcă pot fi combinate cu capete de furcă DIN 71752. În principiu, produsele își găsesc aplicare când sunt necesare îmbinări care trebuie să compenseze un decalaj de direcție în cadrul unei direcții.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.