text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Clevis tang
Version 2
RH thread
Main material
free-cutting steel
Surface finish body
galvanised
Component material
steel
D2=Thread
M14
A
27
A1
27
B
14
D1
14
F
1
G
21
L1
72
L2
56
L3
25
L4
35
UNSPSC Code
27112302
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material

Oțel sau oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Contrapiesele cap de furcă pot fi combinate cu capete de furcă DIN 71752. În principiu, produsele își găsesc aplicare când sunt necesare îmbinări care trebuie să compenseze un decalaj de direcție în cadrul unei direcții.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought