Articulație unghiulară DIN 71802 oțel zincat și pasivat 27650-130801
- Permite transmiterea și redirecționarea forțelor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de vehicule, tehnologia transporturilor
- Oțel sau oțel inoxidabil
- Variantă: filet către dreapta sau către stânga
Unitatea de vânzare
2,94 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Angle joint
Version 1
DIN 71802
Version 2
LH thread
DIN
DIN 71802
Form
C
Form definition
without retaining clip
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised and passivated
D2=Thread
M8
A
30
D1
13
D3
13
D4
M8
E
14
L2
16,5
L3
13
SW
11
Thread type
internal and external thread
UNSPSC Code
25171509
Version
without seal
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Version
galvanizat și pasivizat.
Note
Filetul din stânga se referă la dimensiunea D2.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.