Screw plug polyamide black 27836-05-0028101520
- Pentru țevi rotunde
- Pentru fixarea ușoară a picioarelor și rolelor
- Diferite dimensiuni de filet
Sales unit
0,83 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Screw plug
Version 2
for round tubes
Form definition
round
Main
material
polyamide
Main
colour
black
D1=Thread
M10
D=diameter
28
H=Height
5
L=Length
16,5
L1
14,5
Load rating
max. kN
(static load only)
2
Suitable for
Ø28x1,5-2
UNSPSC Code
27111706
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
Description
Material
Corp de bază din poliamidă.
Version
Corp de bază negru.
Note
Dopurile filetate sunt folosite pentru a atașa cu ușurință picioarele reglabile și îmbinate la țevi.
Assembly
Acestea pot fi montate prin apăsarea manuală sau prin lovirea cu un ciocan cu capul moale.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.