text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Screw plug
Version 2
for round tubes
Form definition
round
Main material
polyamide
Main colour
black
D1=Thread
M12
D=diameter
30
H=Height
5
L=Length
16,5
L1
14,5
Load rating max. kN (static load only)
2
Suitable for
Ø30x1,5-2
UNSPSC Code
27111706
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
Corp de bază din poliamidă.
Version
Corp de bază negru.
Note
Dopurile filetate sunt folosite pentru a atașa cu ușurință picioarele reglabile și îmbinate la țevi.
Assembly
Acestea pot fi montate prin apăsarea manuală sau prin lovirea cu un ciocan cu capul moale.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought