Screw plug polyamide black 27836-05-0038081520
- Pentru țevi rotunde
- Pentru fixarea ușoară a picioarelor și rolelor
- Diferite dimensiuni de filet
Unitatea de vânzare
1,64 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Screw plug
Version 2
for round tubes
Form definition
round
Main
material
polyamide
Main
colour
black
D1=Thread
M8
D=diameter
38
H=Height
5
L=Length
24
L1
14,5
Load rating
max. kN
(static load only)
2
Suitable for
Ø38x1,5-2
UNSPSC Code
27111706
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
Corp de bază din poliamidă.
Version
Corp de bază negru.
Note
Dopurile filetate sunt folosite pentru a atașa cu ușurință picioarele reglabile și îmbinate la țevi.
Assembly
Acestea pot fi montate prin apăsarea manuală sau prin lovirea cu un ciocan cu capul moale.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.