Screw plug pentru țevi pătrate thermoplastic 27835-124020
- Pentru fixarea ușoară a picioarelor și rolelor la tuburile pătrate
- Material: dop din termoplastic, ranforsat cu fibre de sticlă, inserție filetată din alamă
- Diferite dimensiuni de filet
Sales unit
4,22 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Screw plug
Version 1
for square tubing
Main
material
thermoplastic
Component
material
brass
A=Thread
M12
For=Suitable for
40 x 2
L=Length
43
B
40
C
36,5
Load rating
max. kN
10
S
35
UNSPSC Code
27111706
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Dop termoplastic, armat cu fibră de sticlă.
Inserție cu filet din alamă.
Inserție cu filet din alamă.
Version
Dop negru. Inserție cu filet nichelat.
Note
Dopurile filetate sunt folosite pentru a atașa cu ușurință picioarele reglabile și îmbinate la tuburile pătrate.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.