text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Screw plug
Version 1
for tubes
Main material
thermoplastic
Component material
brass
A=Thread
M14
B=Diameter
50
For=For tubes
Ø 50,9 x 1,5
C
48,4
L
55
Load rating max. kN
6
S
44
UNSPSC Code
27111706
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Dop termoplastic, armat cu fibră de sticlă.
Inserție cu filet din alamă.
Version
Dop negru. Inserție cu filet nichelat.
Note
Dopurile filetate sunt folosite pentru a atașa cu ușurință picioarele reglabile și îmbinate la țevi.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem