text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Picior al aparatului
Varianta 1
reglabil pe înălţime
Varianta 2
pentru profile din aluminiu
Materialul corpului de bază
termoplastic
Materialul componentei
oțel
D1 = fir
M8
D=Diametrul discului
30
H1=înălțimea totală
44-59
H=înălțime
35-50
L=lungimea filetului
9
A pentru profil de aluminiu
30
B
20,5
C pentru canelură
8
Capacitate de încărcare max. kN (numai pentru încărcare statică)
1,5
D2 pentru șurub cu cap înecat
M4
SW1
22
UNSPSC Code
31161518
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Carcasă din material termoplastic, ranforsată cu fibre de sticlă.
Arbore și șaibă din oțel.
Version
Carcasă neagră.
Arbore și șaibă zincate.
Note
Picioarele pentru echipamente sunt potrivite în special pentru mese și echipamente mai ușoare. Înălțimea piciorului pentru echipamente poate fi reglată continuu prin rotirea piuliței cu mâna sau cu o unealtă. Știfturile situate pe piesa de capăt sunt în centru sau împiedică rotirea bazei dispozitivului. Când utilizați un bloc de glisare, picioarele pentru echipamente pot fi atașate de profile de aluminiu fără forare complicată.
On request
Antistatic ESD.
Alte culori.
Drawing reference
1) Piesă de capăt
2) Piuliță
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought