Picior al aparatului reglabil pe înălţime termoplastic 27840-350808
- Adecvat în special pentru mese și corpuri de iluminat
- Înălțimea piciorului dispozitivului se reglează în mod continuu prin rotirea manuală a piuliței sau cu ajutorul unei unelte
- Compatibil cu toate profilurile obișnuite din aluminiu cu lățimea canelurii de 6 mm, 8 mm sau 10 mm
Unitatea de vânzare
8,91 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Picior al aparatului
Varianta 1
reglabil pe înălţime
Varianta 2
pentru profile din aluminiu
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Materialul
componentei
oțel
D1 = fir
M8
D=Diametrul discului
35
H1=înălțimea totală
44-59
H=înălțime
35-50
L=lungimea filetului
9
A
pentru
profil de aluminiu
35
B
20,5
C
pentru canelură
8
Capacitate de încărcare
max. kN (numai pentru
încărcare statică)
1,5
D2
pentru
șurub cu cap înecat
M4
SW1
22
UNSPSC Code
31161518
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
Carcasă din material termoplastic, ranforsată cu fibre de sticlă.
Arbore și șaibă din oțel.
Arbore și șaibă din oțel.
Version
Carcasă neagră.
Arbore și șaibă zincate.
Arbore și șaibă zincate.
Note
Picioarele pentru echipamente sunt potrivite în special pentru mese și echipamente mai ușoare. Înălțimea piciorului pentru echipamente poate fi reglată continuu prin rotirea piuliței cu mâna sau cu o unealtă. Știfturile situate pe piesa de capăt sunt în centru sau împiedică rotirea bazei dispozitivului. Când utilizați un bloc de glisare, picioarele pentru echipamente pot fi atașate de profile de aluminiu fără forare complicată.
On request
Antistatic ESD.
Alte culori.
Alte culori.
Drawing reference
1) Piesă de capăt
2) Piuliță
2) Piuliță
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.