text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Picior al aparatului
Varianta 1
reglabil pe înălţime
Varianta 2
pentru profile din aluminiu
Materialul corpului de bază
termoplastic
Materialul componentei
oțel
D1 = fir
M8
D=Diametrul discului
50
H1=înălțimea totală
54-74
H=înălțime
45-65
L=lungimea filetului
9
A pentru profil de aluminiu
50
B
28
C pentru canelură
10
Capacitate de încărcare max. kN (numai pentru încărcare statică)
1,5
D2 pentru șurub cu cap înecat
M6
SW1
30
UNSPSC Code
31161518
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
Carcasă din material termoplastic, ranforsată cu fibre de sticlă.
Arbore și șaibă din oțel.
Version
Carcasă neagră.
Arbore și șaibă zincate.
Note
Picioarele pentru echipamente sunt potrivite în special pentru mese și echipamente mai ușoare. Înălțimea piciorului pentru echipamente poate fi reglată continuu prin rotirea piuliței cu mâna sau cu o unealtă. Știfturile situate pe piesa de capăt sunt în centru sau împiedică rotirea bazei dispozitivului. Când utilizați un bloc de glisare, picioarele pentru echipamente pot fi atașate de profile de aluminiu fără forare complicată.
On request
Antistatic ESD.
Alte culori.
Drawing reference
1) Piesă de capăt
2) Piuliță
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought