Picior al aparatului reglabil pe înălţime termoplastic 27841-3004
- Pentru montaj pe suprafețe netede
- Înălțimea piciorului dispozitivului se reglează în mod continuu prin rotirea manuală a piuliței sau cu ajutorul unei unelte
- Material: carcasă, termoplastic, ranforsată cu fibre de sticlă, șurub hexagonal din oțel
Unitatea de vânzare
8,06 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Picior al aparatului
Varianta 1
reglabil pe înălţime
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Materialul
componentei
oțel
D=Diametrul discului
30
H1=înălțimea totală
35-50
H=înălțime
35-50
A
30
B
20,5
Capacitate de încărcare
max. kN (numai pentru
încărcare statică)
1,5
D2
pentru
șurub cu cap înecat
M4
SW1
22
UNSPSC Code
31161518
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Carcasă din material termoplastic, ranforsată cu fibre de sticlă.
Șurub cu cap hexagonal din oțel.
Șurub cu cap hexagonal din oțel.
Version
Carcasă neagră.
Șurub cu cap hexagonal zincat.
Șurub cu cap hexagonal zincat.
Note
Datorită piesei de capăt plate și șurubului hexagonal cu cap înecat, piciorul pentru echipamente este deosebit de potrivit pentru montarea pe suprafețe netede.
Înălțimea piciorului aparatului poate fi reglată continuu prin rotirea manuală a piuliței sau cu ajutorul unei unelte.
Înălțimea piciorului aparatului poate fi reglată continuu prin rotirea manuală a piuliței sau cu ajutorul unei unelte.
Drawing reference
1) Piesă de capăt
2) Piuliță
2) Piuliță
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.