Material
Oțel.
Version
zincat.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Oțel.
Version
zincat.
Note
Picioarele articulate sunt alcătuite dintr-un ax filetat și un disc. Fiecare ax filetat poate fi combinat cu orice disc (bilă 10). Înălțimea întregului picior articulat se calculează din lungimea axului filetat + înălțimea hexagonului + 12,5 mm.
(înălțimea totală a piciorului articulat = L + L1 + 12,5 mm).
În funcție de variantă, tijele filetate pot fi prevăzute cu o degajare de filet înaintea hexagonului.
(înălțimea totală a piciorului articulat = L + L1 + 12,5 mm).
În funcție de variantă, tijele filetate pot fi prevăzute cu o degajare de filet înaintea hexagonului.
Accessory
27799-90 Disc pentru picioare articulate, din material plastic, bilă 10.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.