Ax filetat pentru picioare articulate oțel inoxidabil 27810-120452
- Componentă pentru asamblarea unui picior articulat
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, inginerie de aparate, logistică și asamblare
- Fiecare fus filetat poate fi combinat cu oricare dintre discuri
- Material: oțel sau oțel inoxidabil 1.4305
Unitatea de vânzare
4,16 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Ax filetat
Varianta 1
pentru picioare articulate
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
D1 = fir
M12
L=lungimea filetului
45
Capacitate de încărcare
max. kN
7,7
L1
7,5
L3
41,5
SW
14
UNSPSC Code
31161507
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
Oțel sau oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Oțel pasivat albastru.
Oțel inoxidabil lucios.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Picioarele articulate sunt alcătuite dintr-un fus filetat și un disc. Fiecare fus filetat poate fi combinat cu fiecare disc. Înălțimea întregului picior articulat se calculează din lungimea fusului filetat + înălțimea hexagonului + 22,5 mm.
(înălțimea totală a piciorului articulat = L + L1 + 22,5 mm).
În funcție de variantă, fusurile filetate pot fi prevăzute cu o degajare a filetului în fața hexagonului.
(înălțimea totală a piciorului articulat = L + L1 + 22,5 mm).
În funcție de variantă, fusurile filetate pot fi prevăzute cu o degajare a filetului în fața hexagonului.
Accessory
- 27800 plăci pentru picioare articulate din plastic.
- 27800 plăci pentru picioare articulate antistatice.
- 27801 placă pentru picioare articulate din zinc turnat sub presiune sau oțel inoxidabil.
- 27802 placă cu extensie pentru picioare articulate din plastic.
- 27802 placă cu braț pentru picioare articulate din zinc turnat sub presiune.
- 27803 placă pentru picioare articulate din oțel inoxidabil.
- 27804 placă pentru picioare articulate cu amortizare a vibrațiilor.
- 27800 plăci pentru picioare articulate antistatice.
- 27801 placă pentru picioare articulate din zinc turnat sub presiune sau oțel inoxidabil.
- 27802 placă cu extensie pentru picioare articulate din plastic.
- 27802 placă cu braț pentru picioare articulate din zinc turnat sub presiune.
- 27803 placă pentru picioare articulate din oțel inoxidabil.
- 27804 placă pentru picioare articulate cu amortizare a vibrațiilor.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.