text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Spring hinge
Version 1
spring open
Version 2
with bore
Form
B
Product type
spring hinge
Main material
stainless steel A2
Surface finish body
bright
A=Length
40
B=Width
120
A1
22,7
B1
60
D
4
D1
4
F1 N
4100
F2 N
10300
Kind of fastening
fastening holes
S
1,5
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
Description

Material

Oțel, Oțel inoxidabil 1.4301 sau aluminiu 5754.

Arc de tracțiune din oțel sau oțel inoxidabil.

Version
Oțel lucios sau oțel zincat.
Oțel inoxidabil și aluminiu lucios.
Arc de tracțiune din aliaj de aluminiu și zinc.
Note
Balamale prevăzute cu role.
Unghiul de deschidere 270 de grade.

Cuplu arc:
M(0°): 0,85 Nm / M(90°): 0,56 Nm / M(180°): 0,28 Nm

La balamalele din aluminiu, arcurile de tracțiune sunt din oțel cu un aliaj de aluminiu și zinc.

Forma A: fără orificii
Forma B: cu orificii
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem