Balama cu funcție de fixare prin înclichetare aluminiu eloxat negru 27862-556711
- Conectați mobil două componente fixe între ele
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de mobilier, uși, clapete, capote
- Se activează la fiecare 30° (de la 0 la 270°)
- Proiectat pentru peste 30.000 de cicluri de comutare
- Interval de temperatură -30 °C până la +70 °C
Sales unit
41,79 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Hinge
Version 1
with detent
Product type
hinge with detent
Main
material
aluminium
Main
colour
black anodised
A=Length
55
B=Width
67
A1
38
B1
48
D
6,3
D1
18
F1
N
11300
F2
N
5700
Kind of fastening
fastening holes
Max.
torque
Nm
1,8
S
4,5
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
Description
Material
Aluminiu 6060 T5.
Șurub și piuliță din oțel inoxidabil.
Șaibe suport PA.
Șurub și piuliță din oțel inoxidabil.
Șaibe suport PA.
Version
negru anodizat.
Note
Balamalele sunt echipate cu o funcție de blocare. Acesta se cuplează la fiecare 30 de grade, de la 0 la 270 de grade și menține astfel ușile și clapele deschise sau complet închise.
Cuplul de declanșare nu este reglabil.
Balamalele sunt proiectate pentru a rezista la peste 30.000 de cicluri de comutare.
Toleranța cuplului ± 20 %.
Se fixează cu ajutorul șuruburilor cu cap cilindric conform DIN 912/DIN EN ISO 4762.
Valorile specificate ale încărcăturii pentru balamale sunt valori orientative fără caracter obligatoriu, fără a lua în considerare factorii de siguranță și excluzând orice responsabilitate. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Cuplul de declanșare nu este reglabil.
Balamalele sunt proiectate pentru a rezista la peste 30.000 de cicluri de comutare.
Toleranța cuplului ± 20 %.
Se fixează cu ajutorul șuruburilor cu cap cilindric conform DIN 912/DIN EN ISO 4762.
Valorile specificate ale încărcăturii pentru balamale sunt valori orientative fără caracter obligatoriu, fără a lua în considerare factorii de siguranță și excluzând orice responsabilitate. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Temperature range
de la -30 °C la +70 °C
Accessory
Șuruburi cilindrice cu cap interior îngropat conform DIN 912/DIN EN ISO 4762.
Balamale cu mișcare liberă 27906-055652.
Balamale cu mișcare liberă 27906-0556521.
Balamale cu mișcare liberă 27906-155652.
Balamale cu mișcare liberă 27906-1556521.
Balamale cu mișcare liberă 27906-055652.
Balamale cu mișcare liberă 27906-0556521.
Balamale cu mișcare liberă 27906-155652.
Balamale cu mișcare liberă 27906-1556521.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.