text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Hinge
Version 1
with adjustable friction
Product type
hinge with adjustable friction
Main material
thermoplastic
Main colour
black
Component material
stainless steel
A1=Hole spacing left
17,75
A2=hole spacing right
17,75
A3=Wing length left
27
A4=Wing length right
27
A=Length
54
B=Width
56
F1 N
400
F2 N
325
Kind of fastening
fastening holes
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
Description

Material
Balama și capace din material termoplastic PA, ranforsate cu fibre de sticlă.
Piese din oțel inoxidabil.
Version
Balama și capace negre.
Piese din oțel lucios.
Note
Balamalele cu rezistență la frecare permit o poziționare a ușii în orice poziție unghiulară. Rezistența la frecare se poate regla continuu prin intermediul unui șurub de reglare de 0-5 Nm. Balamalele sunt disponibile cu și fără urechi de ghidare pentru profilele din aluminiu.

Valorile specificate ale încărcăturii pentru balamale sunt valori orientative fără caracter obligatoriu, fără a lua în considerare factorii în materie de siguranță și excluzând orice responsabilitate. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.

Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.

Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem