text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Hinge
Version 1
weldable
Form
A
Product type
hinge lift-off
Main material
steel
Component material
steel
A=Length
15,5
B=Width
80
D=diameter
13
L=Length
80
D1
8
Kind of fastening
weldable
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Balama din oțel.
Șaibă intermediară din alamă.
Ax din oțel sau alamă.
Version
Piese din oțel lucios.
Note
Balamalele sunt confecționate din oțel profilat sudabil.
Șurubul este introdus ferm în jumătatea inferioară a balamalei.
Diferitele calități de oțel ale sudurilor și ale suporturilor pe care sunt fixate rolele cu bandă trebuie să corespundă sau să fie cel puțin egale sau mai bune decât:
S235JR+AR în conformitate cu EN 10025-2:2004-10.
DIN 8563 partea 3 sau Fe E 235 în conformitate cu SIA 161
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem