text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de reglare pe înălțime
Varianta 1
Standard
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
D2=Diametrul exterior
58
D=diametru interior
17,5
D1
M40x1,5
F kN
148
F1 kN
92,9
H max.
86
H min.
63
M
2,5
N
6
Piuliță de blocare
cu contrapiuliță
UNSPSC Code
31161510
pentru șurub
M16
ΔH
23
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Steel 1.7225.
Stainless steel 1.4305.

Version
Seel version trivalent blue passivated.
Stainless steel version bright.
Note
Levelling sets are used for mounting, levelling and aligning motors, aggregates, drive units and assembly lines. The locknut secures a prescribed setting. Other sizes available on request.
The static additional load F1 is effective after deducting the tensioning force (screw 8.8, µm = 0.125) from the total load F.
Accessory
96650 Hook wrench with lug, DIN 1810A enhanced.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem