Element de reglare pe înălțime Formă redusă oțel inoxidabil 27703-05061
- Alinierea motoarelor, agregatelor, elementelor de transmisie și a străzilor de producție
- Înălțime mică
- Aliniere simplă și exactă în mai multe poziții ale rulmenților
- Ansamblu fără deformare
- Contrapiuliță pentru a asigura o setare specificată
Sales unit
71,08 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Levelling element
Version 1
low form
Main
material
stainless steel
D2=Outside diameter
32
D=internal diameter
6,6
D1
M20x1
F
kN
43,4
F1
kN
36,56
H
max.
29
H
min.
24
Locknut
with locknut
M
2
N
4
UNSPSC Code
31162800
for
screw
M6
ΔH
5
α
4°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Variantă normală 1.7225.
Variantă din oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Variantă normală zincată galvanic și pasivat albastru.
Variantă din oțel inoxidabil: lucios.
Variantă din oțel inoxidabil: lucios.
Note
Elementele reglabile pe înălțime cu variantă inferioară cu contrapiuliță își găsesc aplicabilitate acolo unde este vorba de alinierea și instalarea motoarelor, unităților, elementelor de antrenare și liniilor de producție. Avantajul este înălțimea lor redusă de construcție. Prin aceasta este posibilă o alinierea simplă și exactă chiar și în cazul mai multor poziții de rulmenți. Prin aceasta este garantat un montaj fără tensiune. Aici contrapiulița servește la asigurarea unei reglări specificate.
Sarcina statică suplimentară F1 este disponibilă după scăderea forței de pretensionare (șurub 8.8, µ m = 0,125) din sarcina totală F.
Sarcina statică suplimentară F1 este disponibilă după scăderea forței de pretensionare (șurub 8.8, µ m = 0,125) din sarcina totală F.
Accessory
96650 Cheie cu cârlig cu vârf DIN 1810A extins.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.