text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Levelling element
Version 1
with spherical levelling washer
Main material
QT steel
D2=Outside diameter
58
D=internal diameter
26
D1
M40x1,5
F kN
210
F1 kN
37
H max.
62
H min.
53
Locknut
with locknut
M
2,5
N
6
UNSPSC Code
31162800
for screw
M24
ΔH
9
α
4°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Version
Variantă normală zincată galvanic și pasivat albastru.
Variantă din oțel inoxidabil: lucios.
Note
Elementele reglabile pe înălțime cu disc compensator de bile și contrapiuliță își găsesc aplicabilitate acolo unde este vorba de alinierea și instalarea motoarelor, unităților, elementelor de antrenare și liniilor de producție. Prin intermediul acestora se poate realiza o așezare la montarea de suprafețe de contact oblice cu un unghi de înclinație de până la cca 4°. Aici contrapiulița servește la asigurarea unei reglări specificate.
Sarcina statică suplimentară F1 este disponibilă după scăderea forței de pretensionare (șurub 8.8, µ m = 0,125) din sarcina totală F.
Accessory
07460 Șaibe de compensare cu bile.
96650 Cheie cu cârlig cu vârf DIN 1810A extins.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought