Levelling element with spherical levelling washer QT steel 27708-1810
- Alinierea motoarelor, agregatelor, elementelor de transmisie și a străzilor de producție
- Contact precis la montarea suprafețelor de sprijin înclinate
- Unghi de înclinare de până la 4°
- Contrapiuliță pentru a asigura o setare specificată
- Interval mare de reglare de la 15 mm la 39 mm
Sales unit
96,06 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Levelling element
Version 1
with spherical levelling washer
Main
material
QT steel
D2=Outside diameter
45
D=internal diameter
11
D1
M30x1,5
F
kN
120
F1
kN
92,9
H
max.
79
H
min.
61
Locknut
with locknut
M
2
N
5
UNSPSC Code
31162800
for
screw
M10
ΔH
18
α
4°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Variantă normală 1.7225.
Variantă din oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Variantă normală zincată galvanic și pasivat albastru.
Variantă din oțel inoxidabil: lucios.
Variantă din oțel inoxidabil: lucios.
Note
Elementele reglabile pe înălțime cu disc compensator de bile și contrapiuliță își găsesc aplicabilitate acolo unde este vorba de alinierea și instalarea motoarelor, unităților, elementelor de antrenare și liniilor de producție. Prin intermediul acestora se poate realiza o așezare la montarea de suprafețe de contact oblice cu un unghi de înclinație de până la cca 4°. Aici contrapiulița servește la asigurarea unei reglări specificate.
Ele se remarcă prin calea lor mare de reglare de 10 mm până la 39 mm.
Sarcina statică suplimentară F1 este disponibilă după scăderea forței de pretensionare (șurub 8.8, µ m = 0,125) din sarcina totală F.
Ele se remarcă prin calea lor mare de reglare de 10 mm până la 39 mm.
Sarcina statică suplimentară F1 este disponibilă după scăderea forței de pretensionare (șurub 8.8, µ m = 0,125) din sarcina totală F.
Accessory
07460 Șaibe de compensare cu bile.
96650 Cheie cu cârlig cu vârf DIN 1810A extins.
96650 Cheie cu cârlig cu vârf DIN 1810A extins.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.