Levelling element with spherical levelling washer stainless steel 27707-20101
- Alinierea motoarelor, agregatelor, elementelor de transmisie și a străzilor de producție
- Contact precis la montarea suprafețelor de sprijin înclinate
- Unghi de înclinare de până la 4°
- Interval mare de reglare de la 15 mm la 50 mm
Unitatea de vânzare
83,20 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Levelling element
Version 1
with spherical levelling washer
Main
material
stainless steel
D2=Outside diameter
32
D=internal diameter
11
D1
M20x1
F
kN
43,4
F1
kN
23,41
H
max.
63
H
min.
43
Locknut
without locknut
M
2
N
4
UNSPSC Code
31162800
for
screw
M10
ΔH
20
α
4°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Steel 1.7225.
Stainless steel 1.4305.
Stainless steel 1.4305.
Version
Seel version trivalent blue passivated.
Stainless steel version bright.
Stainless steel version bright.
Note
Levelling sets with spherical washers are used for mounting, levelling and aligning motors, aggregates, drive units and assembly lines. The spherical washer permits exact alignment when mounting on sloping surfaces of up to 4°.
The are characterised by their wide adjustment range of 15 mm to 50 mm.
The static additional load F1 is effective after deducting the tensioning force (screw 8.8, µm = 0.125) from the total load F.
The are characterised by their wide adjustment range of 15 mm to 50 mm.
The static additional load F1 is effective after deducting the tensioning force (screw 8.8, µm = 0.125) from the total load F.
Accessory
07460 Spherical levelling washers.
96650 Hook wrench with lug, DIN 1810A enhanced.
96650 Hook wrench with lug, DIN 1810A enhanced.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.