text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Levelling element
Version 1
Standard
Main material
QT steel
D2=Outside diameter
58
D=internal diameter
22
D1
M40x1,5
F kN
210
F1 kN
90
H max.
86
H min.
54
Locknut
without locknut
M
2,5
N
6
UNSPSC Code
31161510
for screw
M20
ΔH
32
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material

Variantă normală 1.7225.

Variantă din oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Variantă normală zincată galvanic și pasivat albastru.
Variantă din oțel inoxidabil: lucios.
Note
Elementele reglabile pe înălțime își găsesc aplicabilitate acolo unde este vorba de alinierea și instalarea motoarelor, unităților, elementelor de antrenare și liniilor de producție. Ele se remarcă prin calea lor mare de reglare de 15 mm până la 40 mm. Alte dimensiuni la cerere.
Sarcina statică suplimentară F1 este disponibilă după scăderea forței de pretensionare (șurub 8.8, µ m = 0,125) din sarcina totală F.
Accessory
96650 Cheie cu cârlig cu vârf DIN 1810A extins.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem