text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Foot
Version 1
with compensation plate
Version 2
height-adjustable
Main material
QT steel
Surface finish body
galvanised and passivated
D2=Outside diameter
45
D=internal diameter
11
D1
M30x1,5
D3
35
D4
62
F kN
140
H max.
83
H min.
58
Locknut
without locknut
M
2
N
5
UNSPSC Code
31162800
for screw
M10
ΔH
25
α
4°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Oțel 1.7225.
Version
electrogalvanizat și pasivat.
Note
Picioarele cu înălțime reglabilă, cu plăci de egalizare cu bile, sunt utilizate oriunde trebuie instalate și aliniate sisteme, mașini și echipamente grele. Prin intermediul acestora se poate realiza, la montaj, poziționarea exactă a suprafețe de așezare oblice, cu un unghi de înclinație de până la cca 4°.
Ele se remarcă prin posibilitatea amplă de reglaje, de la 15 mm la 50 mm.
Sarcina statică F este disponibilă după deducerea forței de pretensionare a șurubului de fixare.
Assembly
Piciorul cu înălțime reglabilă se montează pe mașină sau similar, cu ajutorul unui șurub de fixare (1). Aceasta înseamnă că partea superioară (2) este fixată ferm la mașină sau la unitate. Reglarea înălțimii se realizează prin rotirea părții inferioare (3) cu o cheie cu cârlig. Dispozitivul antideșurubare (4) împiedică deșurubarea excesivă a părții superioare; acesta este, de asemenea, decisiv pentru înălțimea maximă de reglare (∆H). Placa de egalizare (5) este conectată la partea inferioară și, prin urmare, poate compensa suprafețele de contact înclinate până la 4°. Datorită unei caracteristici speciale de proiectare, placa de egalizare (5) nu se poate desprinde de partea inferioară (3), aceasta formând o singură unitate cu partea inferioară.
On request
Alte dimensiuni.
Picior cu înălțime reglabilă, din oțel inoxidabil A1 sau A4.
Accessory
96650 Cheie cu cârlig cu vârf DIN 1810A extins.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought