{"product":{"productId":"agid.35607","price":43.15,"name":"Picioare cu înălțime reglabilă"},"currency":"EUR"}
Material
Oțel 1.7225.
Version
electrogalvanizat și pasivat.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Oțel 1.7225.
Version
electrogalvanizat și pasivat.
Note
Picioarele cu înălțime reglabilă sunt utilizate oriunde trebuie instalate și aliniate sisteme, mașini și echipamente grele. Ele se remarcă prin posibilitatea amplă de reglaj, de la 15 mm la 40 mm.
Sarcina statică F este disponibilă după deducerea forței de pretensionare a șurubului de fixare.
Sarcina statică F este disponibilă după deducerea forței de pretensionare a șurubului de fixare.
On request
Alte dimensiuni.
Picior cu înălțime reglabilă, din oțel inoxidabil A1 sau A4.
Picior cu înălțime reglabilă, din oțel inoxidabil A1 sau A4.
Accessory
96650 Cheie cu cârlig cu vârf DIN 1810A extins.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.