text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Disc
Varianta 1
cu balanțier
Varianta 2
Placă antiderapantă
Formă
D
Materialul corpului de bază
termoplastic
D=Diametrul discului
79
H=înălțime
21
Capacitate de încărcare max. kN
30
Dimensiune
80
UNSPSC Code
31161518
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
Placă armată cu fibră de sticlă termoplastică.
Placă anti-alunecare elastomer termoplastic.
Version
negru.
Note
Picioarele articulate sunt formate dintr-o placă și un ax filetat sau un cap sferic. Fiecare placă poate fi combinată cu orice ax filetat sau cap bilă.
Placa anti-alunecare absoarbe vibrațiile și previne alunecarea piciorului articulat.
Pentru axele filetate adecvate vedeți 27810.
Pentru capete sferice adecvate vedeți 27811.
On request
Picior articulat montat.
Disc antistatic ESD.
Alte culori.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought