text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Placă armată cu fibră de sticlă termoplastică.
Version
negru.
Note
Picioarele reglabile sunt formate dintr-o placă și un ax filetat. Fiecare placă poate fi combinată cu fiecare ax filetat.
Pentru axele filetate adecvate vedeți 27828.
On request
Picior reglabil montat.
Disc antistatic ESD.
Alte culori.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought