text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Placă termoplastică ranforsată cu bile de sticlă.
Version
negru sau gri similar cu RAL 7042.
Note
Picioarele articulate sunt formate dintr-o placă și un ax filetat sau un cap sferic. Fiecare placă poate fi combinată cu orice ax filetat sau cap bilă.
Axuri filetate adecvate vedeți 27810.
Pentru capete sferice adecvate vedeți 27811.
On request
Picior articulat montat.
Alte culori.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem