Disc Placă antiderapantă oțel inoxidabil 27801-20452
- Componentă pentru asamblarea unui picior articulat
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, inginerie de aparate, logistică și asamblare
- Fiecare disc poate fi combinat cu oricare dintre axurile filetate, resp. cu oricare dintre capetele cu bilă
- Placa antiderapantă absoarbe vibrațiile și împiedică alunecarea piciorului articulat
Sales unit
15,86 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Plate
Version 1
anti-slip plate
Form
B
Main
material
stainless steel
D=plate diameter
44
H=Height
20
Load rating
max. kN
30
Size
45
UNSPSC Code
31161518
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
Description
Material
Placă de zinc turnat sub presiune sau oțel inoxidabil 1.4305.
Placă anti-alunecare elastomer termoplastic.
Version
Placă de zinc turnat sub presiune, vopsită în câmp electrostatic în negru.
Placă din oțel inoxidabil, strălucitoare.
Placă din oțel inoxidabil, strălucitoare.
Note
Picioarele articulate sunt formate dintr-o placă și un ax filetat sau un cap sferic. Fiecare placă poate fi combinată cu orice ax filetat sau cap bilă.
Placa anti-alunecare absoarbe vibrațiile și previne alunecarea piciorului articulat.
Pentru axele filetate adecvate vedeți 27810.
Pentru capete sferice adecvate vedeți 27811.
Placa anti-alunecare absoarbe vibrațiile și previne alunecarea piciorului articulat.
Pentru axele filetate adecvate vedeți 27810.
Pentru capete sferice adecvate vedeți 27811.
On request
Picior articulat montat.
Alte suprafețe.
Alte suprafețe.
Drawing reference
1) de la discul Ø79
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.