Disc Placă antiderapantă oțel inoxidabil 27801-20502
- Componentă pentru asamblarea unui picior articulat
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, inginerie de aparate, logistică și asamblare
- Fiecare disc poate fi combinat cu oricare dintre axurile filetate, resp. cu oricare dintre capetele cu bilă
- Placa antiderapantă absoarbe vibrațiile și împiedică alunecarea piciorului articulat
Unitatea de vânzare
18,39 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Disc
Varianta 1
Placă antiderapantă
Formă
B
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
D=Diametrul discului
49
H=înălțime
20
Capacitate de încărcare
max. kN
35
Dimensiune
50
UNSPSC Code
31161518
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
Placă de zinc turnat sub presiune sau oțel inoxidabil 1.4305.
Placă anti-alunecare elastomer termoplastic.
Version
Placă de zinc turnat sub presiune, vopsită în câmp electrostatic în negru.
Placă din oțel inoxidabil, strălucitoare.
Placă din oțel inoxidabil, strălucitoare.
Note
Picioarele articulate sunt formate dintr-o placă și un ax filetat sau un cap sferic. Fiecare placă poate fi combinată cu orice ax filetat sau cap bilă.
Placa anti-alunecare absoarbe vibrațiile și previne alunecarea piciorului articulat.
Pentru axele filetate adecvate vedeți 27810.
Pentru capete sferice adecvate vedeți 27811.
Placa anti-alunecare absoarbe vibrațiile și previne alunecarea piciorului articulat.
Pentru axele filetate adecvate vedeți 27810.
Pentru capete sferice adecvate vedeți 27811.
On request
Picior articulat montat.
Alte suprafețe.
Alte suprafețe.
Drawing reference
1) de la discul Ø79
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.