text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Disc
Varianta 1
Placă antiderapantă
Formă
B
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
D=Diametrul discului
59
H=înălțime
20
Capacitate de încărcare max. kN
35
Dimensiune
60
UNSPSC Code
31161518
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
Placă de zinc turnat sub presiune sau oțel inoxidabil 1.4305.

Placă anti-alunecare elastomer termoplastic.

Version
Placă de zinc turnat sub presiune, vopsită în câmp electrostatic în negru.
Placă din oțel inoxidabil, strălucitoare.
Note
Picioarele articulate sunt formate dintr-o placă și un ax filetat sau un cap sferic. Fiecare placă poate fi combinată cu orice ax filetat sau cap bilă.
Placa anti-alunecare absoarbe vibrațiile și previne alunecarea piciorului articulat.
Pentru axele filetate adecvate vedeți 27810.
Pentru capete sferice adecvate vedeți 27811.
On request
Picior articulat montat.
Alte suprafețe.
Drawing reference
1) de la discul Ø79
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought