- Componentă pentru asamblarea unui picior reglabil
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, inginerie de aparate, logistică și asamblare
- Fiecare disc poate fi combinat cu oricare dintre axurile filetate
- Placa anti-alunecare absoarbe vibrațiile și împiedică alunecarea piciorului reglabil
- Material: disc din zinc turnat sub presiune sau oțel inoxidabil 1.4305
Descriere
Material
Placă de zinc turnat sub presiune sau oțel inoxidabil 1.4305.
Placă anti-alunecare elastomer termoplastic.
Version
Placă de zinc turnat sub presiune, vopsită în câmp electrostatic în negru. Placă din oțel inoxidabil, strălucitoare.
Note
Picioarele reglabile sunt formate dintr-o placă și un ax filetat. Fiecare placă poate fi combinată cu fiecare ax filetat.
Placa anti-alunecare absoarbe vibrațiile și previne alunecarea piciorului reglabil.
Pentru axele filetate adecvate vedeți 27828.
Placa anti-alunecare absoarbe vibrațiile și previne alunecarea piciorului reglabil.
Pentru axele filetate adecvate vedeți 27828.
On request
Picior reglabil montat.
Alte suprafețe.
Alte suprafețe.
Drawing reference
1) de la discul Ø79
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.