text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Picior reglabil
Varianta 1
în formă de clopot
Formă
A
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
D1 = fir
M16
D=Diametrul discului
44
H1=înălțimea totală
145
H=înălțime
17
L=lungimea filetului
118
Capacitate de încărcare max. kN
9,8
Dimensiune
45
H2
27
SW
13
UNSPSC Code
31161518
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
Oțel.
Version
zincat.
Note
Se livrează împreună cu piulița corespunzătoare.
Application
Componentele și dispozitivele electrice sau electronice sensibile (componente sensibile la descărcarea electrostatică - ESD) pot fi deteriorate sau chiar distruse din cauza unei descărcări electrostatice în apropiere (descărcare electrostatică = ESD).
O descărcare electrostatică poate fi cauzată de persoane sau de manipularea componentelor sensibile la ESD (de exemplu, în timpul fabricației, asamblării, transportului, depozitării etc.).
Pentru a preveni descărcarea electrostatică, în mediul electronic sunt necesare produse cu conducție electrică, conform standardului DIN EN 61340-5-1.
Pentru a preveni descărcarea electrostatică, într-un mediu electronic, sunt necesare produse cu proprietăți de disipare electrică, conforme cu standardul DIN EN 61340-5-1.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem