Picior reglabil în formă de clopot oțel zincat 27792-05-109016X145
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, inginerie de aparate, logistică și asamblare
- Compensează denivelările solului
- Design compact
Unitatea de vânzare
12,82 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Picior reglabil
Varianta 1
în formă de clopot
Formă
A
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
D1 = fir
M16
D=Diametrul discului
90
H1=înălțimea totală
145
H=înălțime
20
L=lungimea filetului
115,5
Capacitate de încărcare
max. kN
19,6
Dimensiune
90
H2
29,5
SW
13
UNSPSC Code
31161518
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
Oțel.
Version
zincat.
Note
Se livrează împreună cu piulița corespunzătoare.
Application
Componentele și dispozitivele electrice sau electronice sensibile (componente sensibile la descărcarea electrostatică - ESD) pot fi deteriorate sau chiar distruse din cauza unei descărcări electrostatice în apropiere (descărcare electrostatică = ESD).
O descărcare electrostatică poate fi cauzată de persoane sau de manipularea componentelor sensibile la ESD (de exemplu, în timpul fabricației, asamblării, transportului, depozitării etc.).
Pentru a preveni descărcarea electrostatică, în mediul electronic sunt necesare produse cu conducție electrică, conform standardului DIN EN 61340-5-1.
Pentru a preveni descărcarea electrostatică, într-un mediu electronic, sunt necesare produse cu proprietăți de disipare electrică, conforme cu standardul DIN EN 61340-5-1.
O descărcare electrostatică poate fi cauzată de persoane sau de manipularea componentelor sensibile la ESD (de exemplu, în timpul fabricației, asamblării, transportului, depozitării etc.).
Pentru a preveni descărcarea electrostatică, în mediul electronic sunt necesare produse cu conducție electrică, conform standardului DIN EN 61340-5-1.
Pentru a preveni descărcarea electrostatică, într-un mediu electronic, sunt necesare produse cu proprietăți de disipare electrică, conforme cu standardul DIN EN 61340-5-1.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.