text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

27000

Cele mai cumpărate

Deseori vizualizate împreună cu produsele din coșul tău

norelem mișcare – 27000

   

Grupul de produse 27000 de la norelem cuprinde unsprezece categorii:

  • Capete articulate
  • Îmbinările furcă
  • Îmbinări unghiulare
  • Îmbinările axiale
  • Elemente de reglare a înălțimii
  • Pene de nivelare
  • Balamale
  • Racorduri pentru arcurile cu gaz (fitinguri)
  • Picioare reglabile, picioare pentru mașini
  • Fusuri filetate pentru picioare reglabile
  • Accesorii pentru picioarele reglabile

     

Capete articulate

Corpurile articulare sunt componente importante în mecanică și permit mișcarea mașinilor și sistemelor. Acestea servesc ca piese de legătură între diferite componente și permit o mișcare flexibilă și fără fricțiune.

norelem oferă o gamă largă de corpuri de îmbinare pentru diferite aplicații și industrii. Produsele individuale se caracterizează prin calitatea, precizia și durabilitatea lor ridicată. Corpurile de îmbinare de la norelem sunt fabricate din materiale de înaltă calitate și oferă performanțe remarcabile, chiar și în condiții solicitante. Materialele de bază ale corpului de bază sunt:

  • oțel pentru scule automate
  • oțel inoxidabil
  • IGUMID®
  • oțel
  • oțel ameliorabil

Datorită multor ani de experiență și expertiză, norelem a dezvoltat o gamă extinsă de corpuri comune care îndeplinesc cerințele diferitelor sectoare industriale. De la bolțuri la bolțuri cu arc pliabile și de la capetele articulate până la lagăre sferice, norelem oferă soluții pentru o gamă largă de aplicații.

Corpurile de îmbinare se caracterizează nu numai prin calitatea lor, ci și prin instalarea simplă și adaptabilitatea versatilă. Acestea pot fi integrate cu ușurință în sistemele existente și permit o mișcare eficientă și precisă.

Dimensiunile filetului produselor oferite variază de la M4 la M22x1,5.

   

Îmbinări furcă 

Îmbinările furcă sunt elemente mecanice de fixare care sunt utilizate frecvent în diverse aplicații. Acestea sunt utilizate pentru a permite mișcări între două componente, permițând în același timp rotația în jurul unei axe comune. De asemenea, acestea susțin mișcarea liniară de împingere și tragere.

Îmbinările furcă constau dintr-o furcă și un știft care este trecut prin furcă.

Îmbinările furcă sunt utilizate în numeroase industrii și aplicații, inclusiv în ingineria mecanică, industria auto, robotică și multe altele. Acestea sunt ideale pentru aplicațiile în care este necesară o conexiune pivotantă, de exemplu pentru brațe articulate, dispozitive de ridicare, elemente de legătură și balamale.

Gama norelem oferă o varietate de îmbinări furcă pentru diferite cerințe. Acestea includ îmbinări furcă cu diferite diametre (de la M5 la M20), dar și capete articulate cu rulmenți cu bile sau cu rulmenți cu alunecare. Ambele versiuni sunt disponibile cu filete interne și externe.

Datorită funcționalității și durabilității lor ridicate, îmbinările furcă norelem reprezintă alegerea ideală pentru inginerii, proiectanții și producătorii care apreciază elementele de conectare mecanică de primă clasă.

    

Îmbinări unghiulare

Îmbinările unghiulare de la norelem sunt componente de înaltă calitate care sunt utilizate în diverse aplicații. Acestea se caracterizează prin construcția lor precisă și prin capacitatea mare de încărcare. Îmbinările unghiulare permit o conexiune flexibilă între două elemente și permit ajustarea unghiului dintre ele.

Îmbinările unghiulare de la norelem sunt utilizate pe scară largă în industrie, în special în ingineria mecanică și a instalațiilor și în tehnologia de automatizare. Acestea sunt ideale pentru aplicațiile în care este necesar un unghi variabil între două părți, cum ar fi în cazul brațelor articulate, al dispozitivelor pivotante sau al elementelor de conectare.

norelem oferă o selecție extinsă de îmbinări unghiulare în gama sa de produse „norelem mișcare – 27000“. Acestea includ diverse modele, inclusiv îmbinări unghiulare cu diferite diametre, materiale și opțiuni de fixare.

Familia de produse de îmbinări unghiulare include următoarele produse din gama norelem:

Produsele se bazează pe standardele DIN 71802, DIN 71803 și DIN 71805.

      

Îmbinările axiale

Îmbinările axiale sunt piese de lucru care sunt utilizate în construcția de mașini și instalații pentru a transmite mișcări de rotație și forțe axiale. Acestea permit o conexiune flexibilă între diferite componente și, în același timp, permit un anumit grad de mobilitate.

Îmbinările axiale sunt adesea utilizate în aplicații industriale în care este necesară o transmisie precisă a puterii. Acestea sunt utilizate, de exemplu, în roboți, mașini-unelte și sisteme de direcție auto.

Îmbinările axiale de la norelem sunt fabricate din materiale de înaltă calitate, cum ar fi oțelul și oțelul inoxidabil. Materialul garantează o capacitate portantă și o durabilitate ridicată. O îmbinare axială este formată dintr-o carcasă superioară și una inferioară care este atașată la o tijă de împingere. Datorită acestui design, îmbinările axiale permit o transmisie de putere precisă și cu frecare redusă, chiar și cu cupluri și forțe axiale mari.

În plus față de îmbinările axiale cu forță de tracțiune norelem oferă în gama sa și îmbinări axiale similare cu DIN 71802.

     

Elemente de reglare a înălțimii

Elementele de reglare a înălțimii sunt componente inovatoare care sunt utilizate în diverse domenii pentru a permite reglarea flexibilă a înălțimii. Fie că este vorba de industria mobilei, de asamblarea mașinilor sau de industria construcțiilor, elementele de reglare a înălțimii joacă un rol decisiv. În asamblarea mașinilor, de exemplu, acestea sunt utilizate pentru a regla blaturile de lucru sau aparatele la înălțimea ideală de lucru. Elementul de reglare a înălțimii creează astfel un mediu de lucru eficient și ergonomic.

Aceste elemente versatile fac posibilă ajustarea înălțimii obiectelor sau a suprafețelor în funcție de necesități. Acestea sunt de obicei fabricate din materiale robuste, cum ar fi oțelul sau oțelul inoxidabil, și sunt echipate cu mecanisme speciale care permit reglarea simplă și precisă a înălțimii.

Sarcina principală a unui element de reglare a înălțimii este de a permite o reglare flexibilă a înălțimii pentru a satisface cerințele individuale. Acestea nu numai că oferă confort și ergonomie, dar ajută și la prevenirea posturii proaste și a rănilor. Datorită ajustabilității lor precise, acestea contribuie la îmbunătățirea productivității și eficienței.

norelem oferă următoarele versiuni de elemente de reglare a înălțimii:

Produsele pot fi furnizate cu sau fără piuliță de blocare.

   

Pene de nivelare

Penele de nivelare sunt unelte care sunt utilizate în diverse aplicații pentru a nivela suprafețele inegale și a crea o bază stabilă. Acestea sunt utilizate frecvent în industria construcțiilor și în industria auto, dar și în alte sectoare în care sunt necesare precizie și aliniere.

Penele Pene de nivelare sunt, în mod normal, fabricate din cauciuc dur sau din plastic. Acestea au mai multe trepte sau straturi de înălțimi diferite. Acest lucru face posibilă stivuirea lor în funcție de necesități și ajustarea înălțimii.

Utilizarea penei de nivelare este foarte simplă. Acestea sunt pur și simplu plasate sub obiectul care trebuie nivelat. Prin ridicarea obiectului în punctele corespunzătoare, denivelările și pantele pot fi nivelate. Penele oferă un suport stabil și fiabil care poate rezista la sarcini mari.

   

Balamale

Balamalele conectează și deplasează piesele. Acestea sunt o componentă importantă a multor mașini și aplicații. norelem oferă în gama sa nu numai balamale în diferite dimensiuni, ci și în diferite materiale și modele.

Selecția de Balamale se diferențiază în funcție de materialul corpului de bază și de tipul de fixare.

Tipul de fixare a balamalei determină modul în care balamaua este atașată la structură. norelem oferă balamale cu găuri de fixare, piulițe de fixare, șuruburi de fixare, bucșe, bucșe și șuruburi de fixare, găuri cu fantă și balamale sudabile.

Materialele corpului de bază pot fi selectate din oțel, aluminiu, termoplastic, zinc și oțel inoxidabil (de asemenea, oțel inoxidabil A2 și oțel inoxidabil A4).

    

Racorduri pentru arcurile cu gaz (fitinguri)

Racordurile pentru montanții cu gaz, cunoscute și sub denumirea de fitinguri, sunt componente speciale care se utilizează în combinație cu montanții cu gaz. Montații cu gaz sunt elemente hidraulice care sunt utilizate pentru a susține mișcarea clapetelor, a ușilor și a altor părți mobile. Acestea funcționează prin utilizarea forței de compresie a gazului comprimat pentru a asigura o mișcare controlată și lină.

Racordurile pentru montanții cu gaz sunt atașate la capetele montanților și sunt utilizate pentru a le conecta în siguranță la componentele învecinate. Aceste fitinguri permit o asamblare și dezasamblare ușoară a montanții cu gaz și asigură o fixare sigură și fiabilă.

Toate produsele din gama de produse de fitinguri sunt disponibile în materiale precum oțel și oțel inoxidabil. Printre produsele oferite se numără:

   

Picioare reglabile, picioare pentru mașini

Picioarele pentru mașini de la norelem impresionează prin designul lor stabil, execuția impecabilă și posibilitatea de montare rapidă. Gama de produse variază de la picioarele reglabile în înălțime până la picioarele pentru mașini pentru nivelare.

Picioarele sunt formate din două componente, un ax filetat și un disc. norelem produce picioarele reglabile în așa fel încât orice ax filetat poate fi combinat cu orice disc. Prin urmare, în funcție de domeniul de aplicare, un picior reglabil poate fi asamblat foarte simplu și individual.

Deoarece picioarele reglabile sunt expuse la sarcini mari, acestea trebuie să fie stabile. Acest lucru este realizat prin utilizarea unor materiale precum oțel, oțel inoxidabil și zinc turnat sub presiune.

În plus față de diferitele versiuni ale picioarelor reglabile în formă rotundă, hexagonală, cu placă zimțată și multe altele, categoria de produse include, de asemenea, următoarele:

  • Picioare de rață
  • Picioare articulate
  • Disc articulat
  • Elemente cu cupă
  • Capace
  • Picioare pentru mașini
  • Amortizor de vibrații
  • Disc

Diferitele modele permit o gamă largă de combinații de picioare reglabile pentru toate aplicațiile.

    

Fusuri filetate pentru picioare reglabile

Fusurile filetate pentru picioare reglabile sunt componente importante în industrie și în alte domenii în care este necesară reglarea înălțimii. Acestea sunt utilizate pentru a regla picioarele reglabile sau elementele de nivelare și permit reglarea precisă a înălțimii.

Fusurile filetate de la norelem oferă o gamă largă de modele pentru a satisface diferite cerințe. Pe lângă fusurile filetate, această categorie de produse include, de asemenea, capete cu bilă. Produsele sunt disponibile în oțel sau oțel inoxidabil. În plus, norelem oferă fusuri filetate cu diferite dimensiuni de filet de la M6 la M24.

Utilizarea Fusuri filetate pentru picioare reglabile este extrem de simplă. Acestea sunt înșurubate în carcasa piciorului reglabil și permit o reglare precisă și stabilă a înălțimii. Înălțimea piciorului reglabil poate fi reglată prin simpla rotire a fusului în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers. Acest lucru permite nivelarea rapidă și precisă a mașinilor, aparatelor sau mobilierului.

   

Accesorii pentru picioarele reglabile

În plus față de fusurile filetate pentru picioarele reglabile, gama norelem include următoarele accesorii pentru reglabile: