Şurub de închidere fără ventilație termoplastic negru 28020-352615
- Temperatură continuă de funcționare 100 de grade Celsius.
- Temperatura de utilizare pe termen scurt 120 °C
- Ranforsat cu fibre de sticlă
- La cerere: inel O sau material cu rezistență mai mare
Sales unit
0,95 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Screw plug
Version 1
without vent
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black
D1=Diameter/Thread
M26X1,5
D=outside diameter
35
Kind of fastening
screw in
L
3
L1
12
SW
12
Tightening
torque
max. Nm
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
Description
Material
Termoplastic, poliamidă 66, ranforsat cu 30% fibră de sticlă.
Version
negru. Garnitură plată fără azbest.
Temperature range
Rezistent la temperatură la ulei până la 100 °C.
On request
Garnitură inelară sau material cu rezistență mai mare.
Drawing reference
1) Garnitură plată
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.