Şurub de închidere fără ventilație oțel inoxidabil A4 lucios 28016-20112
- Pentru închiderea orificiilor cu filete interne cilindrice
Unitatea de vânzare
16,04 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Screw plug
Version 1
without vent
DIN
DIN 910
Form definition
A
Main
material
stainless steel A4
Surface finish
body
bright
D1=Diameter/Thread
G1 1/2
D
55
K
12
Kind of fastening
screw in
L
16
L1
5
SW
30
UNSPSC Code
31161511
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
Oțel sau oțel inoxidabil 1.4571.
Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil lucios.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Șuruburi de blocare cu guler și mufă hexagonală pentru închiderea găurilor cu filet exterior cilindric.
Accessory
Garnituri de etanșare DIN 7603, cupru, aluminiu sau oțel inoxidabil K2078.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.