Şurub de închidere fără ventilație oțel zincat 28016-102215
- Pentru închiderea orificiilor cu filete interne cilindrice
Sales unit
2,09 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Screw plug
Version 1
without vent
DIN
DIN 910
Form
A
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
D1=Diameter/Thread
M22X1,5
D
27
K
8
Kind of fastening
screw in
L
14
L1
4
SW
19
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
Description
Material
Oțel sau oțel inoxidabil 1.4571.
Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil lucios.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Șuruburi de blocare cu guler și mufă hexagonală pentru închiderea găurilor cu filet exterior cilindric.
Accessory
Garnituri de etanșare DIN 7603, cupru, aluminiu sau oțel inoxidabil K2078.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.