Dop de etanșare cu aerisire și filtru de aer termoplastic negru 28022-33030
- Rezistent la temperaturi de până la 100 °C
Sales unit
2,83 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Plug
Version 1
with vent and air filter
Form
C
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black
D1=Diameter/Thread
30
D=outside diameter
30
D2
34
Kind of fastening
press-in
L
14
L1
17
S
min.
9,5
drill-Ø ToleranceD1
+0,1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Carcasă din poliamidă termoplastică 66, capac din poliamidă 66. Filtru de aer din poliuretan (spumă poliuretanică), garnitură inelară din cauciuc (NBR).
Version
Carcasă neagră, capac roșu. Finețea filtrului 50 µm.
Temperature range
Rezistent la temperatură la ulei până la 100 °C.
Drawing reference
1) Garnitură inelară
2) Filtru de aer
2) Filtru de aer
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.