text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Oil level sight glass
Version 2
with reflector
Main material
aluminium
D1=Diameter
G3/8
D=outside diameter
24,1
D2
12,7
Kind of fastening
screw in
L
9,5
L1
9
Pressure load max. bar
10
SW
22
Tightening torque max. Nm
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Housing in aluminium.
Reflector in aluminium or white plastic.
Polyamide viewing lens.
Version
Transparent viewing lens,
temperature-resistant with oil up to 100 °C,
with water up to 70 °C.
Flat seal, asbestos-free.
Note
The G3/8” and M18x1.5 versions have a white plastic reflector.
Drawing reference
1) flat seal
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought