text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Oil level sight glass
Version 2
with reflector
Main material
aluminium
D1=Diameter
G3/4
D=outside diameter
35,2
D2
21,9
Kind of fastening
screw in
L
10
L1
11
Pressure load max. bar
10
SW
32
Tightening torque max. Nm
22
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Carcasă din aluminiu.
Reflector din aluminiu sau plastic alb.
Fereastră de inspecție din poliamidă.
Version
Transparent,
rezistent la temperaturi de până la 100 °C,
cu apă până la 70 °C.
Garnitură plată fără azbest.
Note
În versiunile G3/8 și M18x1,5, reflectorul este fabricat din plastic alb.
Drawing reference
1) Garnitură plată
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought