text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Oil level sight glass
Version 1
round
Version 2
with reflector
Main material
brass
Component material
Safety glass
D1=Diameter
G1 1/4
D=outside diameter
48
D2
28,1
D3
3,2
Kind of fastening
screw in
L
4,5
L1
10
Pressure load max. bar
8
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
no
~ PFAS substance/s
PTFE,FKM
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Carcasă și reflector din alamă.
Panou de vizionare din sticlă securizată (ESG).
Garnitură plată, garnitură Viton® internă și externă.
Version
Rezistentă la temperaturi de până la 150 °C.
Note
Rezistență ridicată la presiune, temperatură, impact și șocuri.
Sticla securizată ca panou de vizualizare asigură o transmisie optimă a luminii și o duritate maximă a suprafeței.

Poziția orificiilor de montare pentru cheia pentru fețe 96651-01 poate diferi de cea din desen.
Drawing reference
1) Garnitură plată
2) Garnitură interioară
3) Garnitură exterioară
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem