text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

28000

Descoperiți gama de produse norelem

norelem mișcare – 28000

   

Grupul de produse 28000 de la norelem cuprinde patru categorii: 

  • Vizoare de nivel pentru ulei 
  • Dopuri filetate, dopuri de etanșare 
  • Gură de umplere, șuruburi de aerisire 
  • Indicator de nivel de ulei 

    

Vizoare de nivel pentru ulei

Vizorul de nivel pentru ulei este o componentă importantă care este utilizată în diferite ramuri ale industriei. Acesta este utilizat pentru a monitoriza lichidele, în special uleiul, în mașini și sisteme. Vizoare de nivel pentru ulei permite verificarea în timp real a stării uleiului, pentru a recunoaște problemele potențiale într-un stadiu incipient și pentru a lua măsurile adecvate. Prin urmare, acesta contribuie la întreținerea preventivă, la reducerea timpilor de nefuncționare și la îmbunătățirea eficienței mașinilor și sistemelor.  

Acest vizor constă dintr-o carcasă cilindrică cu o lentilă transparentă. Carcasa este de obicei fabricată din termoplastic, poliamidă. Acesta este instalat în conducta de ulei și permite astfel o vizualizare directă a uleiului. Geamul transparent este adesea confecționat din material rezistent pentru a rezista la temperaturi de până la 90 °C și la solicitări chimice. Clema Vizor de nivel pentru ulei este rezistent la solvenți, dar nu și la alcool sau la îngheț. norelem oferă în gama sa vizoare de nivel pentru ulei cu șurub și cu fixare prin presare. 

Utilizarea vizoarelor de univel pentru ulei oferă mai multe avantaje. Prin monitorizarea continuă a stării uleiului, este posibil să se detecteze impuritățile, formarea de particule, formarea de spumă sau tulburarea uleiului într-un stadiu incipient. Acest lucru face posibilă planificarea lucrărilor de întreținere înainte de apariția unor defecțiuni costisitoare sau de deteriorarea utilajului. Vizoarele de nivel pentru ulei pot contribui, de asemenea, la prelungirea duratei de viață a uleiului, deoarece, dacă este necesar, se poate efectua un schimb de ulei la timp. 

Vizoarele de nivel pentru ulei sunt folosite în diverse aplicații în industrie. Acestea sunt utilizate în motoare, cutii de viteze, sisteme hidraulice, turbine, pompe și alte mașini care folosesc uleiul ca lubrifiant sau lichid de răcire. 

    

Dopuri filetate, dopuri de etanșare

Dopurile filetate și dopurile de etanșare sunt utilizate pentru a închide în siguranță deschiderile și pentru a împiedica pătrunderea lichidelor, gazelor sau a murdăriei.  

Dopuri filetate sunt utilizate frecvent în sistemele mecanice și tehnice. Acestea asigură o etanșare fiabilă și asigură funcționalitatea mașinilor și dispozitivelor. Fie că este vorba de industria auto, de ingineria mecanică sau de electronică, dopurile filetate pot fi utilizate în multe moduri diferite. Acestea sunt utilizate, de exemplu, pentru a etanșa țevi, containere, rezervoare, motoare și supape. 

Dopuri de etanșare pe de altă parte, sunt utilizate pentru a închide deschiderile care sunt temporar nefolosite. Acestea oferă o soluție simplă și eficientă pentru a sigila în siguranță găurile sau filetele. Dopurile de etanșare sunt utilizate în industria auto, în sectorul sanitar, în electronică și în multe alte industrii. 

La norelem veți găsi o gamă largă de dopuri filetate și dopuri de etanșare de înaltă calitate, care îndeplinesc cerințele ridicate ale industriei. Produsele se caracterizează prin calitate, fiabilitate și ușurință în utilizare. 

În plus față de dopurile filetate și dopurile de etanșare standard, norelem oferă, de asemenea, următoarele produse: 

  

Gură de umplere, șuruburi de aerisire

Gurile de umplere și șuruburile de aerisire sunt componente care sunt utilizate în diverse sisteme și dispozitive mecanice pentru a umple lichidele sau a elibera aerul.  

norelem împarte produsele din această categorie în trei domenii: 

  • Gură de umplere 
  • Șurub de aerisire 
  • Închidere 

O gură de umplere este o conexiune prin care se poate introduce lichid într-un sistem sau dispozitiv. Gura de umplere este prevăzută cu un capac sau cu o închidere pentru a împiedica scurgerea neintenționată a lichidului. Gurile de umplere sunt utilizate în diverse aplicații, cum ar fi motoarele, cutiile de viteze, sistemele hidraulice, rezervoarele de combustibil, sistemele de răcire și alte dispozitive care necesită fluid. 

Utilizarea unei guri de umplere face posibilă umplerea lichidelor în sistem într-un mod sigur și controlat, fără a bloca aerul. 

Șuruburile de aerisire sunt șuruburi care sunt utilizate pentru a elibera aerul dintr-un sistem. Aerul se poate acumula în sistemele închise care conțin lichide, ceea ce poate duce la probleme precum bule de aer, eficiență redusă sau defecțiuni. Șuruburile de aerisire permit eliminarea aerului din sistem pentru a asigura o performanță optimă. 

Șuruburile de aerisire sunt utilizate în sistemele de frânare și de ambreiaj, în sistemele hidraulice, în sistemele de răcire și în multe alte mașini în care trebuie eliminat aerul. Prin deschiderea șurubului de aerisire, aerul poate ieși și sistemul poate fi umplut cu lichid sau ventilat. 

În cazul în care capacul unei guri de umplere este pierdut sau deteriorat, acest lucru nu reprezintă o problemă. norelem oferă capace pentru gurile de umplere ca accesorii . 

   

Indicator de nivel de ulei

Indicator de nivel de ulei face posibilă măsurarea și afișarea cu precizie a nivelului de ulei din containere sau rezervoare. Acest lucru este important pentru a se asigura că există suficient ulei pentru a garanta funcționarea corectă a mașinilor sau sistemelor. Prin monitorizarea regulată a nivelului de ulei, blocajele sau scurgerile pot fi detectate înainte de apariția unor probleme grave.

Cunoașterea nivelului de ulei face posibilă o mai bună planificare a activităților de întreținere. Dacă nivelul uleiului este prea scăzut, acest lucru poate indica o pierdere de ulei sau o scurgere. În acest caz, ambele trebuie să fie rectificate rapid. Prin monitorizarea nivelului de ulei, se pot stabili intervale de întreținere și se pot programa schimburile de ulei la momentul potrivit pentru a asigura o performanță optimă. 

Un nivel de ulei prea scăzut poate duce, de asemenea, la o lubrifiere insuficientă, ceea ce poate duce la o uzură mai mare și la deteriorarea mașinilor sau a componentelor. Prin utilizarea indicatoarelor de nivel de ulei, pot fi evitate daunele și poate fi redus timpul de nefuncționare. 

Monitorizarea electrică a nivelului de ulei merge un pas mai departe și oferă beneficii suplimentare, cum ar fi generarea de alarme sau avertismente automate. Pentru a face acest lucru, nivelul de ulei trebuie să fie predefinit la un anumit nivel. De îndată ce nivelul de ulei scade sub acest nivel, indicatorul de nivel de ulei cu monitorizare electrică a nivelului de ulei trimite un semnal. 

Nivelul uleiului poate fi, de asemenea, monitorizat de la distanță, în timp real, cu ajutorul monitorizării electrice a nivelului de ulei. Monitorizarea la distanță este deosebit de utilă în cazul în care rezervorul de ulei este instalat într-o locație îndepărtată sau greu accesibilă.