Țeavă rotundă oțel inoxidabil 29240-301X0300
- Pentru configurarea unei game largi de variante structurale
- Șlefuit
Sales unit
123,65 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Round tube
Main
material
stainless steel
D=outside diameter
30
L=Length
300
Size
30
UNSPSC Code
31161506
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
Description
Material
Ø12 și Ø20 oțel inoxidabil 1.4034.
Ø30 și Ø40 oțel inoxidabil 1.4305.
Version
netratat , lustruită.
Note
Tijele din oțel inoxidabil lustruit pot fi utilizate pentru a configura o mare varietate de variante de suprastructură cu doar câteva elemente standard.
Ø12 și Ø20 = bară.
Ø30 și Ø40 = țeavă rotundă (Grosimea peretelui 5 mm).
Ø12 și Ø20 = bară.
Ø30 și Ø40 = țeavă rotundă (Grosimea peretelui 5 mm).
On request
Alte lungimi.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.