text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Base
Version 1
double
Main material
aluminium
B=Width
60
D=internal diameter
40
H=Height
50
L=Length
120
A
48
A1
108
A2
60
D1
8,5
H1
15
Size
40
T
10
UNSPSC Code
31161517
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
Description

Material
Aluminiu EN AW-6060.
Version
negru anodizat.
Note
Bază dublă pentru a găzdui coloane în patru dimensiuni diferite. Suprafețele de sprijin prelucrate cu orificii integrate de montare și centrare garantează montarea precisă din punct de vedere al poziției a elementelor.
Drawing reference
Toleranța de poziție a orificiilor de montare: ±0,01
Toleranță de poziție a orificiilor: ±0,1
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought