Adjustment unit aluminium 29210-402
- Pentru reglarea exactă a elementelor din intervalul X-Y
- Potrivit pentru soclu simplu și soclu dublu
Sales unit
239,63 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Adjustment unit
Main
material
aluminium
B=Width
120
H=Height
32
L=Length
120
A
48
A1
108
A2
60
A3
48
D1
8,5
D2
M8
Size
40
UNSPSC Code
31161513
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
Description
Material
Aluminiu EN AW-6060.
Version
negru anodizat.
Note
Unități de reglare pentru reglarea exactă a elementelor din gama X-Y. Toleranțele de fabricație în structura mecanică pot fi compensate în acest fel. Se potrivește cu un piedestal și un piedestal dublu. Datorită unui model uniform de găurire de dimensiunea respectivă, unitățile de reglare pot fi montate și sub baze la un moment ulterior.
Interval de reglare X: ±3 mm
Interval de reglare Y: ±3 mm
Interval de reglare X: ±3 mm
Interval de reglare Y: ±3 mm
Drawing reference
Toleranța de poziție a orificiilor de montare: ±0,01
Toleranță de poziție a orificiilor: ±0,1
FS = șurub de blocare (2x)
JS = șurub de reglare (4x)
Toleranță de poziție a orificiilor: ±0,1
FS = șurub de blocare (2x)
JS = șurub de reglare (4x)
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.