text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Double clamp
Version 1
for round holding profile
Version 2
with pins
Main material
polyamide
Main colour
black
Component material
stainless steel
Surface finish component
bright
Steel key
1.4301
B=Width
25,5
D=diameter
16
H=Height
90
L=Length
55
SW=key width
14
B1
19,5
D1
12
H1
68
L1
44
L2
80
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
Description

Material

Element de prindere, termoplastic.

Bolț din oțel inoxidabil 1.4301.



Version
Element de fixare, negru.
Bolț, fără strat de acoperire.
Note
Elementul de prindere dublă este utilizat împreună cu ghidajele laterale rotunde. La această versiune, este posibil să se monteze două ghidaje laterale unul peste celălalt. Acest lucru permite produselor mai înalte să fie transportate în siguranță pe banda transportoare.

Ghidarea direcționată a produselor pe sistemul de transport menține produsele pe banda transportoare, în timpul transportului.
Accessory
Suport de ghidaj lateral 29300.
Suport de ghidaj lateral 29300-05.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem