text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language

Description

Material
Element de fixare, termoplastic.
Șuruburi și piulițe, oțel inoxidabil.
Version
Element de fixare, negru.
Șuruburi și piulițe, fără strat de acoperire.
Note
Elementul de prindere simplă este utilizat împreună cu ghidaje laterale rotunde. Un bolț cu un diametru de D1 = 12 sau o bară plată 25X8 pot fi utilizate pentru a regla înălțimea dispozitivului de prindere simplu.

Ghidarea direcționată a produselor pe sistemul de transport menține produsele pe banda transportoare, în timpul transportului.
Accessory
Bolț 29302-10.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought